Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
    ROCKWOOL

    Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)

    Google-Übersetzung,
    [Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] DACHAUFBAU von innen nach außen: - Geripptes Stahlblech 0,75 mm (große Spannweiten möglich) - Steinwolle-Dämmung ROCKACIER B NU ENERGY: 100 mm bis 160 mm - Metallische und Kunststoffbefestigung (Wärmebrückenunterbrechung): 4 Befestigungselemente/m² (χ-Befestigung = 0,001 W/K) - Zwei mechanisch befestigte Bitumenschichten. ROCKACIER B NU ENERGY ist eine unbeschichtete, doppelwandige Steinwolle-Dämmplatte. Die Faserausrichtung wird während der Herstellung kontrolliert, was eine verbesserte mechanische Leistungsfähigkeit gewährleistet. ANWENDUNG: Sie wird zur Dämmung von schwer zugänglichen Flachdächern aus gerippten Stahlblechen oder Holzelementen (Klasse B) verwendet. VORTEILE: - Optimale Balance zwischen Wärmeleistung (λ und thermischer Komfort) und Brandschutz (nicht brennbar, Euroklasse A1). - Hervorragende mechanische Festigkeit durch gerichtete Fasern. - Akustische Leistung. - Effizientere Installation dank des Langformats (2400 x 600 mm und 2400 x 1200 mm, nicht in allen Stärken erhältlich). - Formstabilität. - Fäulnisbeständig und wasserabweisend.
    Spezifikation
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
      Masse volumique nominale de la couche inférieure : 100 kg/m³
      Masse volumique nominale de la couche supérieure : 180 kg/m³
      Conductivité thermique : 0.036 W/m.K
      Tolérance d'épaisseur T5
      Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
      Contrainte en compression : TR10 kPa
      Contrainte en compression : CS(10/Y)30 kPa
      Classe de compressibilité (UEATc) : C (déformation 5 % sous charge d'essai de 40 kPa)
      Charge ponctuelle : PL(5)450
      Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
      Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWF_SYS_TAN_RBE_BITUME
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Europa
    Algerien
    Frankreich
    Elfenbeinküste
    Libyen
    Marokko
    Mauretanien
    Senegal
    Südafrika
    Tunesien
    Westsahara