Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hardrock 1000 (IT)
ROCKWOOL

Hardrock 1000 (IT)

Google-Übersetzung,
Starre, unbeschichtete Steinwolleplatte mit doppelter Dichte und hoher Druckfestigkeit zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz von Flachdächern (Warmdach).
Das Produkt ist speziell für großflächige Dächer und Warmdachsysteme mit synthetischen oder bituminösen Abdichtungsmembranen konzipiert und erfordert projektbezogene Anwendungsmethoden. Es wird insbesondere für Dächer empfohlen, auf denen die Installation von Photovoltaikanlagen geplant ist.
Das Produkt muss so installiert werden, dass die Seite mit der höheren Dichte nach außen zeigt. Die Seite mit der höheren Dichte ist durch eine spezielle Markierung gekennzeichnet.
Abmessungen: 1200 x 600 mm und 2000 x 1200 mm
Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWI_Hardrock_1000
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePannelli
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien