Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)

Google-Übersetzung,

Rockfit Premium silber ist eine extra starke und wasserabweisende Hohlwandplatte (ca. 50 kg/m³) mit hoher Wärmeleistung. Auf der Hohlraumseite hat das Blech eine beschichtete, mikroperforierte Aluminiumverkleidung für zusätzliche Wärmeleistung.

Die Hohlwandplatte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von teilverfüllten Hohlwänden. Rockfit Premium silber kann auch als durchgehende Hohlraumdämmung auf einer Holzrahmen-Innenschale verwendet werden.

Spezifikation
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,033 W/m.K

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWNL-rockfit-premium-silver-nl
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeCavity Wall
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Luxemburg
Niederlande