Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Brandschutzbarriere EI120 zur Gewährleistung des Feuerwiderstands zwischen der Platte und einer leichten Fassade. Vorhangfassade, bestehend aus zwei Steinwolleplatten ROCKWOOL Conlit 150 P mit e=50 mm, Dichte 180 kg/m3 und einer Reihe von Befestigungselementen.

Spezifikation
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWS_CONLIT_MC
  • ProduktfamiliePanels
  • ProduktgruppeCurtain Walls
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit