Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockbardage Solape Simétrico (ES)
Rockbardage Solape Simétrico (ES)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Solape Simétrico (ES)

    Google-Übersetzung,

    [Produkt von ROCKWOOL Peninsular SAU (Spanien). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

    Halbstarre Platte aus vulkanischer Steinwolle. Es verfügt über einen Schlitz, der eine korrekte Anpassung an das symmetrisch überlappende Tablett ermöglicht. Hohe Wärme- und Schalldämmleistung bei vertikalen Stahlverkleidungen für Industriegebäude, für Fassaden mit symmetrisch überlappenden Metallwannen. Überlegene thermische und akustische Leistung.

    Spezifikation
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage Solape Simétrico, según UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 17 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas de solape simétrico.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWS_ROCKBARDAGE_SIMETRICO
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeFacades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit