Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hardrock MAX (HU)
ROCKWOOL

Hardrock MAX (HU)

Google-Übersetzung,
Hardrock Max eignet sich besonders zur Wärme- und Schalldämmung von nicht begehbaren, einschaligen Flachdächern mit geraden Schichten und zur Verhinderung der Brandausbreitung. Die obere Kruste der inhomogenen Platte ist mit der Werksbeschriftung HARDROCK MAX TOP LAYER gekennzeichnet, die beim Einbau immer auf der Oberseite sein muss (siehe Foto auf der Titelseite).
Spezifikation
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhardrock-max-hu
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Ungarn