Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK F Plus (PL)

    Google-Übersetzung,

    Die mit Glasvlies beschichtete VENTIROCK F PLUS Steinwolleplatte, die in einer einzigartigen Zwei-Dichten-Technologie hergestellt wird, dank der sie sich leicht an die Unebenheiten der Gebäudewände anpasst und das Risiko mechanischer Beschädigungen während der Installation minimiert. Ideal zum Isolieren von Wänden mit Skelettstruktur, Trennwänden und dreischichtigen Wänden, bei denen thermische und akustische Parameter wichtig sind.

    Spezifikation
    • Płyty VENTIROCK F PLUS stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia, a także szkła szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych oraz ścian trójwarstwowych.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventirock-f-plus-pl
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeVertical Wall -Ventilated facade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit