Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
roda Lamellenfenster AIRSTREAM
roda Lamellenfenster AIRSTREAM
roda Lamellenfenster AIRSTREAM
roda Lamellenfenster AIRSTREAM
    roda

    roda Lamellenfenster AIRSTREAM

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)

    Das Lamellenfenster AIRSTREAM von roda ist nicht nur ein natürliches Lüftungsgerät, sondern auch vielseitig einsetzbar als Zuluftgerät für Rauch- und Wärmeabzugslösungen. AIRSTREAM besticht durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und seinen modularen Aufbau, was ihn äußerst montage- und wartungsfreundlich macht. Er bietet zudem eine breite Palette von Einbaumöglichkeiten, darunter Pfosten-Riegelsysteme, Massivwände und die Integration in bereits bestehende Fensteröffnungen.

    Die Bedienung der Lamellen erfolgt wahlweise elektrisch, pneumatisch oder manuell mittels Hebel. Als werkseitig vollständig getrenntes System wurde das Lamellenfenster AIRSTREAM speziell für den Einsatz in Fassaden von Industrie- und Verwaltungsgebäuden entwickelt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroda-louvre-window
    • ProduktfamilieVentilation
    • ProduktgruppeRoof Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa