Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
RPH Exit Seals™  | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    RPH Exit Seals™ | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Unsere RPH Exit Seals™ sind ein wichtiger Bestandteil unserer VAULT®-Produkte und unseres CYCLONE® Steel Housing (CSH). Sie bestehen aus Edelstahl oder Vollaluminium und sind mit unserer SilX-14™-Dichtung ausgestattet. Sie eignen sich für verschiedene Rohr-, Leitungs- und Eindringgrößen und sind temperaturbeständig von -65 °F (zeitweise -100 °F) bis +450 °F (zeitweise bis +500 °F).


    Spezifikation
    • Materials:

      5000 series RPH Exit Seals™ are made of an all-aluminum body with threaded connection. 6000, 7000, and 10000 series RPH Exit Seals™ have stainless steel flanges. All series incorporate the watertight SilX-14™ gasket seal.

      Function:

      RPH Exit Seals™ are lightweight, watertight and easy to install. The single installation of this product eliminates the costly leak repairs associated with individual penetrations when installed on the VAULT®. The gasket's flexibility allows for the movement of penetrants caused by temperature changes, structural movements, or vibration without sacrificing its seal or risking cracking.

      Temperature Range:

      -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F)

      Type of existing materials:

      The single line design of the product allows for compatibility with a wide variety of materials. However, bundled materials should be either sleeved or separated to ensure proper installation. For available sizes and part numbers, please refer to the RPH Exit Seal™ take-off list. Custom sizes can also be accommodated upon request.

      Gaskets:

      5000 series range from .25” OD to 1.9” OD

      6000 series range from 2.00” OD to 3.125” OD

      7000 series range from 3.5” OD to 4.5” OD

      10000 series range from 5” OD to custom size OD

        Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrph-exitseals
      • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
      • ProduktgruppeVAULT Exit Seals
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Klassifizierung07 72 00
      • Format2014TitelRoof Accessories
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit