Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Vent Through Roof | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    Das CYCLONE® Vent Through Roof erleichtert Sanitärentlüftungen für sichere Räume/Sturmschutzräume. Mit seinen ICC-500- und FEMA P-361-Bewertungen gewährleistet es außergewöhnliche Sicherheit bei Unwetterereignissen. Sein Zweipunkt-Ablenksystem erhöht die Sicherheit der Insassen.

    Die gesamte CYCLONE®-Reihe bietet Tornado-/Hurrikan-Schutz für Dach- oder Wanddurchdringungen, einschließlich Gehäuseoptionen, Dachabläufe, Entlüftungs-zu-Dach-, Entlüftungs-zu-Wand-Produkte und Notdachluken.

    Spezifikation
          • For safe room/storm shelter applications, third-party tested to meet ICC-500 2014 and FEMA P-361 to 250+ mph wind, including missile impact and labeling
          • Engineered for ICC compliance and maximum safety
          • Fabricated from 3/16" carbon steel or schedule 40 steel with industrial coating
          • Connection with no-hub coupling inside by contractor, available 2”-6”
          • Standard poured-in-place (-PP) available precast (-PC)
          • Can be custom designed for the thickness of the roof and height of the parapet

          MODELS     SIZES

          2003            3

          2004            4

          2006            6

          Keywords: cyclone, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, fema p-361, ICC-500

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerrph-cvtr
        • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
        • ProduktgruppeCyclone Models
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
        • UNSPSCNameRoofing accessories
        • UNSPSCCode301516
        • Klassifizierung07 72 00
        • Format2014TitelRoof Accessories
        • OmniClassNummer23-17 21 11
        • OmniClassTitelExterior Protection of Openings