Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Google-Übersetzung,

    AW und AWI VAULT® bieten einen sicheren, mehrstufigen Zugang zum Dach mit 20-jähriger Garantie. Er umfasst eine abnehmbare Abdeckung, ein Mittelgehäuse und einen Flanschrand. Zusammen mit unseren RPH Exit Seals™ sorgen sie für einen wetterfesten Abschluss um Rohre, Kabel, Leitungen und andere Durchführungen unterschiedlicher Form und Größe.

    Das AWI-Modell verfügt über einen vorisolierten Aufsatzkranz mit integriertem Wärmewiderstand von R-41,9. Dadurch entfallen separate Eisflügel oder eine vor Ort installierte Isolierung. Dieses integrierte Design verbessert die Wärmeleistung und vereinfacht die Installation.

    Wir bieten auch CUSTOM VAULT® und vorgefertigte VAULT® - Lösungen für Projektanforderungen, die über die Möglichkeiten unserer Standardoptionen hinausgehen. Von komplexen Rechenzentrumskonfigurationen bis hin zu großflächigen industriellen Kühlleitungen und HLK-Anlagen (Kanal/Entlüftung/Abluft) lösen unsere kundenspezifischen Designs die anspruchsvollsten Anforderungen an den Durchdringungsschutz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.RPHproducts.com.

    Spezifikation
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 years, when paired with our RPH ExitSeals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Pre-Engineered VAULT® solutions: Developed from our most requested custom solutions, these 28 built-to-order options reduce lead times and eliminate engineering fees, offering more size choices without full customization. For projects that don’t need a fully custom solution, Pre-Engineered VAULT® designs are a practical alternative, offering the performance and reliability. you expect from RPH with a faster and more cost-effective approach.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrph-awmegavault
      • ProduktfamilieExterior Protection of Openings
      • ProduktgruppeVAULT® Options
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)24
      • Breite (Inches)34
      • Tiefe (Inches)34
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)60
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
      • UNSPSCNameRoofing accessories
      • UNSPSCCode301516
      • Klassifizierung07 72 00
      • Format2014TitelRoof Accessories
      • OmniClassNummer23-17 21 11
      • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit