Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
    Röshults

    BBQ 100

    3.1 von 5 Sternen3.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Röshults BBQ Grill ist der Eckpfeiler der Designer-Outdoor-Küche. Entworfen vom preisgekrönten Duo Mats Broberg und Johan Ridderstråle, bei dem kein Detail dem Zufall überlassen wurde. Der Röshults BBQ-Grill ist solide mit Edelstahldetails konstruiert und mit einem von der Automobilindustrie zugelassenen Rostschutz behandelt. Der Grill ist mit dicken Edelstahlrosten ausgestattet, die Wärme speichern und ohne Auskühlen die charakteristischen Grillstreifen abgeben. Jeder Abschnitt ist mit zwei Doppelbrennern ausgestattet, was insgesamt vier Brenner pro Abschnitt ergibt, die zusammen eine Leistung von 8 kW/h ergeben. Die doppelten Schichten der Protection Bars sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Zwei variable Hitzeregler für jeden Abschnitt geben maximale Kontrolle für hervorragende Grillergebnisse. Die durch den Grill tropfenden Fette und Öle werden in einer herausnehmbaren Bodenwanne gesammelt, die mit Sand gefüllt und nach Gebrauch einfach gereinigt und entsorgt werden kann. Alle unsere Gasgrills werden mit einer Schutzhülle geliefert, um die Gaskartusche ordentlich zu verstecken. Es gibt viele Zubehörteile, die das Design ergänzen, um Ihren Anforderungen für ein perfektes Grillerlebnis am besten gerecht zu werden. Röshults BBQ-Grills werden von Sterneköchen auf der ganzen Welt wegen ihrer großen Grillflächen und leicht variierbaren Heizzonen gelobt. Komplett mit einem Beistelltisch, einem Gartenwagen und einer Spüle, um Ihre Outdoor-Küche aufzuwerten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbbq_100
    • ProduktfamilieOutdoor Kitchen
    • ProduktgruppeBBQ Grills
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit