Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff
Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff
Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff
Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff

    Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Designo i8 Comfort-Dachfenster Kunststoff mit Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung 45 ° Öffnungswinkel. 4-fach-Zentralverriegelung durch umlaufenden Dachfensterbeschlag. Werkseitig vormontierter, verdeckt liegender Motorantrieb, integrierte Steuerung mit 3-fach-Funkempfänger zum Anschluss von Roto Innen- und Außenausstattung, inklusive 5-m-Anschlusskabel mit Netzstecker und Regensensor. Roto Designo elektrisches Klapp-Schwingfenster mit halbautomatischer Putzstellung. Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß. Werkseitige Vormontage: Dampfsperrfolie, umlaufende Wärmedämmung und Einbauwinkel. Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703). Bedienung per Funk. Steuerung und Motor zum Anschluss am Stromnetz mit 230 V. Bedienung per bauseitigem Taster, gegenseitig verriegelt, mit einem gesonderten Anschlusskabel möglich.
    Spezifikation
    • i88C 074/140 K2EF
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWDC_i8_K
    • ProduktfamilieRoof windows
    • ProduktgruppeComfort roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-01
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa