Designo R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster KunststoffDesigno R8 Klapp-Schwingfenster Kunststoff
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

Designo R8 Klapp-Schwingfenster Kunststoff

Designo R8 Klapp-Schwingfenster Kunststoff mit Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. 45 ° Öffnungswinkel. 4-fach-Zentralverriegelung durch umlaufenden Dachfensterbeschlag. Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil weiß. Werkseitige Vormontage: Dampfsperrfolie, umlaufende Wärmedämmung und Einbauwinkel. Außenabdeckung: Aluminium (Anthrazit Metallic R703). Bedienung manuell.
Spezifikation
  • R88C 054/078 K200
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWDF_R8_K
  • ProduktfamilieRoof windows
  • ProduktgruppeTop-hung/pivot roof window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-01
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Uniclass1_4CodeJL11
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungRooflights/Roof windows
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-59-72
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungRoof Window Units
  • NBSReferenceCode59-72
  • NBSReferenceBeschreibungRoof Window Units
  • Klassifizierung08 62 00
  • Format2014TitelUnit Skylights
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa