Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    Google-Übersetzung,
    Die Clear Up-Trennwand ist eine 80 mm oder 100 mm dicke, durchgehend verglaste Trennwand, die auf einem lackierten Aluminiumrahmen platziert ist. Clear up besteht aus zwei unabhängigen Verkleidungen. Es ermöglicht die Integration von Einfach- oder Doppelverglasung von 10 bis 12 mm Dicke, klar verglast, lackiert, integrierter Folie oder Jalousie. Clear Up-Verglasungen können montiert werden durch: Venturi-Montage mit Kreuzdichtung Verklebung durch doppelseitige Klebeverbindung PVC-Fugenmontage Der Aluminiumrahmen ermöglicht die Integration von Aluminiumtür, Laminat, "Clarit" oder Bi-Flush.
    Spezifikation
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCLEARUP
    • ProduktfamilieVENTURI
    • ProduktgruppeCLEARUP
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit