Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    Google-Übersetzung,
    Die Office-Trennwand ist eine 80 mm dicke Trennwand in voller Höhe, die auf einem lackierten Aluminiumrahmen platziert ist. Office besteht aus zwei unabhängigen Verkleidungen. Die Oberflächen der Verkleidungen können von Melaminplatte, Laminat, lackiertem Stahl, geschriebener Wand oder beschichtetem Putz variieren. Das Finish der Trennwand wird durch flache lackierte Fugenabdeckungen, Hohl- oder Omegafugen gewährleistet, mit denen Sie Ihre Projekte individuell gestalten können.
    Spezifikation
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVENTURI_OFFICE
    • ProduktfamilieVENTURI
    • ProduktgruppeOFFICE
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit