Der Ruskin BTR-250 wurde für die Isolierung und Eindämmung des Luftstroms in runden oder quadratischen Luftwegen entwickelt und erfüllt oder übertrifft die Anforderungen an blasendichte Leckagen gemäß AMCA-Standard 500-D, Absatz 6.2.3.2 bis zu 10 Zoll WG und kann ausgestattet werden mit werkseitig montierten Betätigern und Positionsschaltern.
- Blasendichte Leckleistung gemäß AMCA-Standard 500-D
- Polyamid-Epoxy-Finish
- Runde oder quadratische Flansche
Der blasendichte Dämpfer BTR92 wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen extreme Absperrfähigkeiten erforderlich sind.
Zu den Merkmalen dieses Dämpfers gehören:
• Individuelle Prüfung und Dokumentation gemäß ASTM Standard 500-D-98; Abschnitt 8.2.3.2
• Optionale Qualifizierung für den Einsatz in Nuklearanwendungen gemäß ASME AG-1
• Standard-HRS-Konstruktion mit Edelstahloption