Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain Type Fire Damper IBD2
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD2

3.9 von 5 Sternen3.9(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die IBD2A ist eine nach UL555 für 1-1/2 Stunden klassifizierte Brandschutzklappe vom Typ Vorhang. Es verfügt über:

  • Erfüllt alle UL- und NFPA-Kriterien für primäre Brandschutzklappen in statischen HLK-Systemen (Lüfter aus bei Alarm).
  • Schmelzlot standardmäßig enthalten
  • Verzinkte Stahlkonstruktion

.

Spezifikation
  • Ruskin Model IBD2 1 1/2 hour UL classified static (fans off) curtain style fire damper for use in HVAC systems that shut down during a fire event. Fire dampers used for the protection of openings in walls, partitions, or masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours and shall have a 1 1/2 hour fire protection rating. The IBD2 can be installed vertically in walls or horizontally in masonry floors and is rated for airflow in either direction. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-008
  • ProduktfamilieFire Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit