Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Google-Übersetzung,
Der ausbalancierte Rückschlagdämpfer CBD6 entlastet bei extrem niedrigen Drücken (ca. 0,02 Zoll WS). Er verfügt außerdem über:
  • Robuste Aluminiumkonstruktion.
  • Die Fähigkeit, große Luftströme zu handhaben und hat maximale Punktgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 fpm.
  • Hervorragende Witterungsbeständigkeit für Entlastungsluftanwendungen in Außenwänden
.
Spezifikation
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-154
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit