Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

Google-Übersetzung,
Der NMS2 Backdraft-Dämpfer hat einen 2-Zoll-Stahlrahmen und Neopren-Fiberglasblätter. Er verfügt über:
  • 60 % freie Fläche
  • Außergewöhnliche Festigkeit und Reißfestigkeit.
  • Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Fäulnis sowie gegen die meisten Öle, Chemikalien und Fette.
  • Leiser Betrieb ohne metallische Geräusche.
  • Brandschutz durch feuerhemmende, nicht brennbare Beschichtung.
  • Langer, zuverlässiger Betrieb ohne mechanische Drehpunkte
.
Spezifikation
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-155
  • ProduktfamilieDampers for Air Ductwork
  • ProduktgruppeBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA