Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADCW24 Standard Cam Access Door
Ruskin

ADCW24 Standard Cam Access Door

Google-Übersetzung,

Die doppelwandige Zugangstür ADCW24 besteht aus verzinktem Stahl und verfügt über

  • Schnelle, einfache Installation überall dort, wo Kanalzugang erforderlich ist.
  • Manuelle Schlösser, die einen dichten Türverschluss gewährleisten
  • Eine Plexiglasplatte, die eine visuelle Kanalinspektion ohne Entfernen der Tür ermöglicht

.

Spezifikation
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-169
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit