Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADH24 Standard Hinged Access Door
Ruskin

ADH24 Standard Hinged Access Door

Google-Übersetzung,
Die doppelwandige Zugangstür ADH24 besteht aus verzinktem Stahl und verfügt über:
  • Schnelle, einfache Installation überall dort, wo Kanalzugang erforderlich ist.
  • Manuelle Schlösser, die einen dichten Türverschluss gewährleisten
  • Durchgängige, klavierartige Scharniere für reibungslosen Betrieb
.
Spezifikation
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-177
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer2
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit