Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

Google-Übersetzung,
Die GPAD Access-Tür besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer verzinkten Stahlplatte. Es verfügt über:
  • Erhältlich in verschiedenen Höhen und Breiten
  • Bequemer Durchgangszugang zu Kanalinnenräumen in Niedrig- bis Mitteldrucksystemen und Plenums
  • Extrem geringe Leckage von weniger als 0,1 cfm/Zoll Umfang bei geschlossener Tür
Spezifikation
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-183
  • ProduktfamilieAccess Fittings for Air Ductwork
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer2
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit