Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    Google-Übersetzung,
    Der BV100 Brick Vent hat einen 4" tiefen Standardrahmen und einen 1-1/2" tiefen Flanschrahmen. Es verfügt über:
    • Mindestens 39 % freie Fläche für die gewünschte Entlüftung.
    • Unten durchgehender Wasserablauf und ein hoher, hinterer Wasserstopp sorgen für optimalen Wassereindringschutz.
    • Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit.
    • Durchgehende Lamellen ohne Mittelpfosten für ansprechende Optik.
    Spezifikation
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-7
    • ProduktfamilieCavity Vents
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
    • Klassifizierung04 05 23.19
    • Format2014TitelMasonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • OmniClassNummer23-13 21 27 15 13
    • OmniClassTitelCavity Vents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit