Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coanda CCN
Sabiana

Coanda CCN

Google-Übersetzung,
Dank des speziellen Lüftungsabschnitts erzeugen Carisma Coanda-Kassettengeräte einen Luftstrom mit einem „Coanda“-Effekt. Das Gerät ist für den Einbau in eine abgehängte Decke geeignet. Der Lufteinlass erfolgt von unten, während die Luftzufuhr parallel zur Decke durch praktische und funktionale Einlass- und Auslassgitter erfolgt. Der „Coanda“-Effekt sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation im Raum. Ec-Motoren ermöglichen eine Reduzierung des Stromverbrauchs um mehr als 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Asynchronmotoren. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Regelung des Luftstroms und der Umgebungstemperatur mit Präzision, mit weiteren Vorteilen in Form eines sehr niedrigen Geräuschpegels dank der reduzierten durchschnittlichen Arbeitsgeschwindigkeit. Jede Einheit kann mit 1 Register (Zweileitersystem) und möglicherweise einem elektrischen Heizsystem oder mit 2 Registern (Vierleitersystem) mit einer oder zwei Reihen für die Wasserversorgung mit niedriger Temperatur geliefert werden. Frischluft kann Raumluft beigemischt werden. Als Zubehör kann auch eine Kondensatpumpe geliefert werden. Zusätzlich zu den herkömmlichen Temperatur- und Geschwindigkeitsregelungssystemen besteht auch die Möglichkeit, den Betrieb jeder Einheit über eine einzige Fernbedienung mit zentraler Überwachungssoftware zu steuern, die auf einem PC (Sabianet) installiert ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoanda-CCN
  • ProduktfamilieCoanda
  • ProduktgruppeCCN
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit