PARKER ist speziell auf die Anforderungen moderner Stadtumgebungen zugeschnitten. Die robuste Konstruktion aus langlebigen Materialien, die widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse sind, sorgt dafür, dass PARKER nicht nur seinen Zweck erfüllt, sondern auch im öffentlichen Raum mit der Zeit eine ansprechende Optik entwickelt.
Durchdachtes und funktionales Design ermöglicht das einfache Parken von beiden Seiten und macht PARKER somit vielseitig einsetzbar. Die horizontale Schlaufe bietet Halt für zwei Fahrräder und schafft gleichzeitig Abstand zwischen ihnen. Rahmen und Räder lassen sich sicher verriegeln; seitliche Stützknöpfe sorgen für Stabilität und verhindern unerwünschte Bewegungen.
PARKER erfüllt nicht nur seine Funktion, sondern bietet durch die Verriegelung von Rahmen und Rädern auch einen zuverlässigen Diebstahlschutz. Die Konstruktion aus robustem, feuerverzinktem Stahl, optional mit Pulverbeschichtung, garantiert Stabilität und Langlebigkeit.
Mit einer Kapazität von 1–2 Fahrradstellplätzen ist PARKER die ideale Lösung für sicheres und effizientes Fahrradparken im urbanen Raum.