Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100
Fahrradpoller PONDUS - POS100

    Fahrradpoller PONDUS - POS100

    PONDUS vereint schlichtes und funktionales Design optimal für Fahrradpoller und Fahrradständer. Seine elegante Form ermöglicht ein einfaches und sicheres Verriegeln von Rahmen und Rädern und sorgt so für zuverlässiges und benutzerfreundliches Fahrradparken. Mit Fokus auf Langlebigkeit ist PONDUS aus robustem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Optional ist eine Pulverbeschichtung für zusätzlichen Schutz und eine noch ansprechendere Oberfläche erhältlich. Die großzügigen Ringe von PONDUS bieten optimale Möglichkeiten, Rahmen, Vorder- und Hinterrad sicher zu fixieren und den Fahrrädern stabilen Halt zu geben. Mit einer Kapazität von 1–2 Fahrradstellplätzen ist PONDUS die perfekte Lösung für sicheres und effizientes Fahrradparken.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradpoller PONDUS Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Eigenschaften: Rahmenverriegelung Material: Stahl, feuerverzinkt Verzinkung: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Guss Höhe: 965 mm Anzahl Fahrradstellplätze: 1–2 Empfohlener Montageabstand: 700–1200 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-bollard-pondus-pos100
    • ProduktfamiliePONDUS
    • ProduktgruppeBike Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich