Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradpumpe CANAIR - CAN100
Fahrradpumpe CANAIR - CAN100
Fahrradpumpe CANAIR - CAN100
Fahrradpumpe CANAIR - CAN100

    Fahrradpumpe CANAIR - CAN100

    CANAIR ist eine automatische Fahrradpumpe für den öffentlichen Raum. Dank ihrer flexiblen und robusten Bauweise lässt sie sich leicht platzieren und ist für den langfristigen und häufigen Gebrauch geeignet. Auf Fahrradparkplätzen und Radwegen können Radfahrer ihre Fahrräder bequem aufpumpen oder den Luftdruck ablesen. CANAIR zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand und hoher Funktionssicherheit aus. Da kein Stromanschluss erforderlich ist, lässt sie sich einfach installieren und transportieren. CANAIR bietet folgende Funktionen: - Funktion: Automatisch. Die Fahrradpumpe wird einfach per Knopfdruck aktiviert. Ein Zeitrelais steuert die Luftmenge pro Knopfdruck. - Ventil: Die Pumpendüse passt auf die gängigsten Fahrradventile (Dunlop, Presta, Schrader). - Integriertes Manometer (maximaler voreingestellter Pumpendruck: 7 bar). - Luftversorgung: Das Gehäuse bietet Platz für eine 20-Liter-Stickstoffflasche. (Bitte beachten Sie, dass die Stickstoffflasche nicht im Lieferumfang enthalten ist!)

    Optional mit einem integrierten Transmitter zur Warnung bei niedrigem Druck und zur Echtzeitüberwachung des Füllstands der Stickstoffflasche ausgestattet, unterstreicht dies unser Engagement für effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen. Darüber hinaus kann die Fahrradpumpe mit Ihrem Logo, Symbol oder einer Vollfolie individuell gestaltet werden, um Ihre Markenidentität weiter zu stärken.

    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradpumpe CANAIR Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Abschließbare Tür Mit integriertem Manometer Luftversorgung: Stickstoffflasche Automatische Bedienung per Knopfdruck Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung: Verschraubung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-pump-canair-can100
    • ProduktfamilieCANAIR
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit