Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradständer HL 6 pl - HL600
Fahrradständer HL 6 pl - HL600
Fahrradständer HL 6 pl - HL600
Fahrradständer HL 6 pl - HL600
Fahrradständer HL 6 pl - HL600

    Fahrradständer HL 6 pl - HL600

    Der HL-Fahrradständer ist eine intelligente und effektive Lösung für Ordnung und Sicherheit beim Fahrradparken. Dank seines platzsparenden Designs, der abwechselnd hohen und niedrigen Abstellpositionen und der robusten Rundrohrbögen ist er eine zuverlässige Wahl für Schulen, Bürogebäude und Raststätten. Der HL ist mit stabilen Rundrohrrahmen ausgestattet, die ein sicheres und sicheres Verriegeln von Rahmen und Rädern gewährleisten. Die langlebige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, optional mit Pulverbeschichtung und anderen Oberflächenbehandlungen, garantiert eine lange Lebensdauer und ein ansprechendes Aussehen. Der Fahrradständer bietet nicht nur effektiven Diebstahlschutz durch die Verriegelung von Rahmen und Rädern, sondern auch eine platzsparende Parklösung. Die abwechselnd hohen und niedrigen Abstellpositionen erleichtern das Parken. Der HL-Fahrradständer kann einseitig aufgestellt oder im Boden verankert werden und ist somit eine flexible und anpassungsfähige Lösung für alle Umgebungen, in denen sicheres Fahrradparken erforderlich ist.
    Spezifikation
    • Produktname: Fahrradständer HL 6 pl Designer: Saferoad Citylife Hersteller: Saferoad Citylife Merkmale: Radhalter Rahmenverriegelung Einseitig Abwechselnd hohe und niedrige Radhalter sparen Platz Material: Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet Verankerung: Freistehend (kann verschraubt werden) Anzahl Fahrradstellplätze: 6 Radhalterabstand: 350 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-rack-hl-6-pl-hl600
    • ProduktfamilieHL
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit