Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bicycle roof HANNAH console roof with metal roof (picture shows two roofs) - HAN102G
Bicycle roof HANNAH console roof with metal roof (picture shows two roofs) - HAN102G
Bicycle roof HANNAH console roof with metal roof (picture shows two roofs) - HAN102G

    Bicycle roof HANNAH console roof with metal roof (picture shows two roofs) - HAN102G

    Google-Übersetzung,

    HANNAH ist eine Serie großzügig dimensionierter Fahrradunterstände, die nicht nur hervorragenden Wetterschutz bieten, sondern auch urbanen Umgebungen einen unverwechselbaren und stilvollen Charakter verleihen. Dank des modularen Designs lässt sich der Unterstand aus einem oder mehreren Modulen beliebiger Länge zusammenstellen. (Das Produktbild zeigt HANNAH mit zwei Modulen.)

    HANNAH bietet die Möglichkeit, Dachpaneele und Wandelemente einfach auszutauschen und zu ergänzen, sodass es sich flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen und erweitern lässt. HANNAH ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter Satteldächer und Kanzeldächer, und bietet die Wahl zwischen Wänden aus Glas, Holz oder Streckmetall.

    Diese in Schweden gefertigte Konstruktion ist nicht nur CE-zertifiziert, sondern auch für die Schnee- und Windlasten im nordischen Raum ausgelegt. Die stabile Konstruktion aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl garantiert eine lange Lebensdauer und eine ansprechende Oberfläche.

    HANNAH ist zudem eine umweltfreundliche Wahl, da die Möglichkeit besteht, das Dach mit Sedum zu bedecken, was nicht nur für eine grünere Umgebung sorgt, sondern auch zur Bewirtschaftung von Regenwasser beiträgt.

    Mit einer Schneelastkapazität von bis zu 300 kg/m² und verschiedenen Konfigurationen für die Anzahl der Fahrradstellplätze ist HANNAH die optimale Wahl für große und kleine Fahrradparkplätze.

    Spezifikation
    • Product name: Bicycle roof HANNAH console roof with metal roof (picture shows two roofs)

      Designer: Lundberg

      Design: Manufacturer

      Saferoad Citylife:Properties

      • Modular
      • Can be equipped with lighting
      • Snow load 300 kg

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Depth: 3470mm

      Height: 2720mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbicycle-roof-hannah-console-roof-with-metal-roof-picture-shows-two-roofs-han102g
    • ProduktfamilieHANNAH
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Frankreich
    Norwegen
    Polen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich