Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing

    Accu-Fit Architectual Railing

    Google-Übersetzung,

    Accu-Fit mobile Geländersysteme stellen die nächste Generation von Absturzsicherungsgeländern dar, die beispiellose Sicherheit, einfache Installation und OSHA-Konformität mit unverwechselbarem Design und Attraktivität kombinieren, die nicht nur die Gebäudearchitektur ergänzen, sondern auch das anspruchsvollste Auge von Kunden und der Öffentlichkeit zufrieden stellen werden. Das Accu-Fit Mobile Guardrail System bietet Kunden ein gehobenes Design, klare Sichtlinien, eine robuste Konstruktion und eine größere Flexibilität beim Navigieren von Hindernissen auf dem Dach, alles in einem nicht durchdringenden, freistehenden Design, das die Dachhaut nicht beeinträchtigt.

    Was unterscheidet das Accu-Fit Geländersystem? Zunächst werden die Sichtlinien durch horizontale Geländerelemente stark verbessert, die während der gesamten Installation zusammengefügt werden, um ein durchgehendes Geländerprofil zu bilden. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Geländersystem ein integraler Bestandteil der Gebäudearchitektur ist. Accu-Fit bietet Ihnen auch drei vertikale Stützenoptionen, die die horizontalen Geländer mit jeweils ihrem eigenen einzigartigen Design stützen, um das Gesamterscheinungsbild der fertigen Installation weiter zu verbessern. Hinzu kommt die hochbelastbare Konstruktion mit durchgehend verzinktem 1 ¼-Zoll-Rohr nach Schedule 40, um eine robuste Haltbarkeit zu bieten, die weit über den Standardanforderungen liegt. Und schließlich wäre Ihre Accu-Fit-Installation erst vollständig, wenn Sie aus einer breiten Palette von RAL-Pulverbeschichtungen ausgewählt haben, die zu Ihrer Gebäudefassade oder Ihrem Markenimage passen.

    Sehen Sie sich das mobile GuardRail-System von Accu-Fit an und finden Sie heraus, ob Sie bereit sind für die nächste Generation von Absturzsicherungsgeländern, die einen höheren Standard in Form, Funktion und Stil bieten.

    Spezifikation
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • 1.5" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (opt.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized cast steel base plates 104 lbs with rubber pads on base

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Non-penetrating, free-standing design - no holes in building envelope

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAccu-Fit-Architectual-Railing
    • ProduktfamilieGuardrail Systems , Fall Protection
    • ProduktgruppeNon‑Penetrating Mobile Guardrail Systems , Architectural Profile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit