Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
    SAFIR

    SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Maßgefertigtes Sektionaltor für Garagen im Wohnbereich mit 40 mm starken Isolierpaneelen. Oberflächenausführung, Farbe und Fensteroptionen sind konfigurierbar, und eine integrierte Schlupftür ist erhältlich.
    Spezifikation
    • Residential sectional overhead door, made to measure. Panel: 40 mm insulated panels with polyurethane foam core and weather seals. Guidance: track system adaptable to different garage configurations, ball-bearing rollers. Balancing: springs at the lintel or at the rear depending on available space, spring-break devices integrated into the springs. Silent hinges. White hinges and fixings on the inner face. Suitable for large openings. Integrated wicket door available. Micro-ribbed finish with windows. Operation: supplied manually operated or pre-equipped for a motor, motorisation optional. Options: Alunox windows with brushed aluminium stainless-look outer frame and translucent glazing, admitting light without visibility from outside. Made to measure in France.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFR010013
    • ProduktfamilieGarage doors
    • ProduktgruppePorte sectionnelle SAFIR Séréna micro rainurée avec hublots
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit