Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX FireFloor Series 120 Minute Fire Resistive Floor System

GPX FireFloor Series 120 Minute Fire Resistive Floor System

Google-Übersetzung,
1- und 2-stündige feuerbeständige Glasbodenbaugruppe, die Tageslicht weiter in das Gebäude eindringen lässt und gleichzeitig die feuerbeständigen Anforderungen erfüllt (Patent angemeldet).

Einzelglaseinheit bestehend aus kundenspezifischem SuperLite II-XL in Kombination mit einer gehärteten laminierten Lauffläche und einem Rahmengitter aus Konstruktionsstahl. Sowohl die Glaseinheit als auch das Stahlrahmengitter werden von SAFTIFIRST hergestellt und geliefert.

Feuerbodensystem
  • Größte getestete und gelistete individuelle Glasscheibengrößen, um die Menge an Tageslicht zu maximieren, die zwischen den Stockwerken eindringt, während die Brandschutzanforderungen erfüllt werden.
  • Maximale individuelle Panelfläche von 7.017,3 Quadratzoll (82-3/8” x 85-3/16”) voll unterstützt und 4.763,9 Quadratzoll (67-7/8” x 70-3/16”) verglast für einstündige Bodenmontagen.
  • Maximale individuelle Paneelfläche von 5.889,6 Quadratzoll voll unterstützt und 3.700,8 Quadratzoll stumpfverglast (beide mit einer maximalen Abmessung von 78 Zoll Höhe oder Breite) für zweistündige Bodenmontagen.
  • Einzelglaseinheit bestehend aus kundenspezifischem SuperLite II-XL in Kombination mit einer gehärteten laminierten Lauffläche und einem Rahmengitter aus Konstruktionsstahl. Sowohl die Glaseinheit als auch das Stahlrahmengitter werden von SAFTIFIRST hergestellt und geliefert.
  • Entworfen mit einem versiegelten Luftraum zwischen dem Brandschutzglas und der begehbaren Oberfläche, um Kondensationsprobleme zu vermeiden.
  • Erfüllt ASTM E-119/UL 263/ULC-S101 und blockiert Rauch, Flammen und Strahlungswärme bis zu zwei Stunden.
  • Erhältlich mit einer strapazierfähigen, rutschfesten Lauffläche mit Belastungen bis zu 100 psf.
  • Modulares System mit Top-Loading-Design für einfache Installation.
  • Kann in Innen- und Außenanwendungen verwendet werden.
  • Erhältlich in mehreren Rahmenausführungen und Glas-Make-ups.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120_minute_fire_resistive_floor_system
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeFire resistive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung07 80 00
  • Format2014TitelFire and Smoke Protection
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika