Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Google-Übersetzung,
60 Minuten feuerbeständige, ballistisch geprüfte Türpaare mit SuperLite II-XL 60 ballistischer Verglasung
  • 60 Minuten lang feuerbeständige und ballistische Türen mit uneingeschränkter Sicht.
  • Geprüft nach NFPA 252, Brandprüfungen von Türkonstruktionen, und ASTM E-119, welche den Temperaturanstieg auf der nicht feuerzugewandten Seite auf 250° F über der Umgebungstemperatur begrenzt.
  • Bis zu ballistischer Schutzstufe 8 und Angriffsschutzstufe 1.
  • Erfüllt die Anforderungen der ANSI Z97.1 und der CPSC Kat. II (400 ft. lbs.) Stoßfestigkeit.
  • Angeboten werden Standard- und Sonderausführungen, darunter Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurniere aller Art, Ziermetalle und vieles mehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFire protective
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resistant glazing systems
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 25
  • OmniClassTitelHeat Strengthened Glass
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit