Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    Google-Übersetzung,

    60-90-minütige Temperaturanstiegstüren

    • 60-90-minütige Vollsichttüren mit Temperaturanstieg und einer maximalen Türhöhe von 10 Fuß (die größte in der Branche). Verglast mit SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 und SuperLite® II-XL IGU Clear Fire Widerstandsverglasung.
    • Lässt sich problemlos in das feuerbeständige Wandsystem der GPX® Architectural Series integrieren und ermöglicht so eine komplette 1–2-stündige feuerbeständige Wand- und Türmontage.
    • Das Standard-Türprofil umfasst eine 6-Zoll-Schiene und einen 2-Zoll-Rahmen. Das schmale Türprofil umfasst eine 3-3/4-Zoll-Schiene und einen 1-1/8-Zoll-Rahmen. Beide verfügen über eine 10-Zoll-ADA-konforme Unterschiene (kann mit AHJ-Genehmigung geändert werden).
    • Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.
    • Erhältlich mit Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG oder anderen kundenspezifischen Oberflächen, einschließlich Edelstahl- oder Aluminiumbeschichtung.
    • Erfüllt die Anforderungen von UL 1784 für Rauch- und Zugluftkontrollbaugruppen bei Verwendung mit einer Dichtung der Kategorie H. Klick hier um mehr zu erfahren.
    • Von UL und Intertek gelistet und gekennzeichnet.
    • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
    • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.


    Spezifikation
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • ProduktfamilieGPX Builders Series Temperature Rise
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit