Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls
GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    GPX® ARCHITECTURAL SERIES Doors and Walls

    Google-Übersetzung,

    60–120 Minuten feuerbeständige Wände und

    60–90 Minuten feuerbeständige Türen

    • GPX® Architectural Series Fire Resistive bietet Transparenz von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke.
    • Es bietet das klare Erscheinungsbild herkömmlicher Aluminiumrahmen mit einheitlichen Sichtlinien.
    • Es ist in Standard- und kundenspezifischen Ausführungen erhältlich, einschließlich Hochleistungslackierung von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurnier, Ziermetall und mehr.
    • Kann zum Schutz vor Kugeln und Explosionen individuell angepasst werden.
    • Türen können UL 1784 für Rauch- und Zugluftkontrollbaugruppen erfüllen, wenn sie mit einer Dichtung der Kategorie H verwendet werden. Klick hier um mehr zu erfahren.
    • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
    • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.


    Spezifikation
    • Frame Weight
      12 lbs. / lineal foot

      Fire Rating
      60-120 minute fire resistive walls with hose stream
      60-90 minute fire resistive doors with hose stream*
      *Meets 250° F temperature rise criteria for full duration

      Frame Profile
      2-1/2 in. (64 mm) equal sightlines

      Finish
      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal and more

      Application
      Walls, Doors

      Door Profile
      5 in. (127 mm) stile and top rail

      Bottom Rail
      10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval


      Keywords

      • Fire resistive glass walls
      • Fire resistive doors
      • GPX Architectural Series
      • 60-120 minute fire resistive solutions
      • Transparent fire protection
      • Fire rated glass framing systems
      • UL and Intertek listed fire resistive systems
      • Custom fire resistive solutions
      • High-performance finish options for fire resistive framing
      • Smoke and draft control fire resistive doors

      Relevant to Adjacent Products:

      • SuperLite II-XL glass for fire protection
      • Fire protective glass and framing
      • Fire rated openings and floors
      • Bullet and blast resistant glazing solutions
      • Clear anodized, bronze anodized, and black anodized finishes
      • Decorative and ornamental metal finishes for fire resistive framing
      • ADA compliant fire resistive solutions
      • Sustainable fire resistive glass and framing for LEED projects
      • Customizable fire rated glass systems for architectural designs
      • Fire safety and protection solutions for commercial and public buildings



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPX_ARCHITECTURAL_SERIES_doors_walls
    • ProduktfamilieGPX® ARCHITECTURAL SERIES
    • ProduktgruppeFire Doors and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit