Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
32000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

32000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

Google-Übersetzung,

Hergestellt aus Spanplatten in Industriequalität und bedeckt mit strapazierfähigem Hochdrucklaminat, sind die 12" breiten zweistöckigen Designer-Holzspinde der Serie 32000 von Salsbury ideal für Umgebungen, in denen ein professionelles Umfeld erwünscht ist. Die 12" breiten zweistöckigen Designer-Holzspinde sind in Grau, Blau und Schwarz erhältlich , Ahorn, Kirsche oder Mahagoni und sind in den Tiefen 15“, 18“ und 21“ erhältlich. 12" breite, doppelstöckige Designer-Schließfächer aus Holz sind in Höhen von fünf (5) Fuß und sechs (6) Fuß erhältlich und beinhalten eine 4" hohe schwarze Basis (fügen Sie 4" für die Basis hinzu). Optionale passende laminierte geneigte Hauben und Seiten Die Paneele lassen sich leicht an zweistöckigen Designer-Schließfächern anbringen und verleihen einem einzelnen Schließfach oder einer Reihe von Schließfächern ein vollendetes Aussehen als Option auf Anfrage erhältlich.) Alle Schranktüren verfügen außerdem über verdeckte Hochleistungsscharniere und einen hochklappbaren Griff und einen versenkten Schließbügel für zusätzliche Sicherheit – eingebaute Schlösser (#33310 für Kombination und #33315 für Schlüssel), Vorhängeschlösser (#33320 für Zahlenkombination und Nr. 33325 für Schlüssel), elektronische Schlösser (Nr. 33390) und rückstellbare Kombinationsschlösser (Nr. 33395) sind als Optionen auf Anfrage erhältlich Einreihige Design-Schließfächer mit zwei Ebenen sind nur als vollständig montierte Einheiten erhältlich Drei (3) breit Designer-Doppelstockschränke sind auch nur als komplett montierte Einheiten erhältlich erfordern eine kleinere Montage.

Spezifikation
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only and require minor assembly
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 28-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer32000_Series_Designer_Wood_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • ProduktfamilieWood Lockers
  • ProduktgruppeStandard - Double Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 16
  • Format2014TitelWood Lockers
  • OmniClassNummer23-29 15 15 13
  • OmniClassTitelWood Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit