Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    Google-Übersetzung,
    Die Premium-Holzschränke der Salsbury 40000er-Serie sind ideal, wenn eine luxuriöse und sichere Umgebung für Ausrüstung, Uniformen, Kleidung oder vieles mehr benötigt wird. Die Premium-Holzschränke sind offen zugänglich (siehe Spezifikationen auf Seite 50) und verfügen über eine 60 cm breite, 148 cm hohe und 19 cm tiefe, belüftete Vordertür mit vier (4) europäischen Soft-Close-Scharnieren, die sich von links nach rechts öffnen lässt. Die Türen sind mit dekorativen Schließbügeln für Vorhängeschlösser, rückstellbaren Zahlenschlössern (schwarz oder silber) oder elektronischen Schlössern (schwarz oder silber) ausgestattet.
    Spezifikation
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40000H_Series_Premier_Wood_Gear_Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit