Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 12 Zoll breiten, einstöckigen belüfteten Schließfächer der Serie 71000 von Salsbury kombinieren auf effektive Weise Sicht und maximalen Luftstrom mit Sicherheit. Belüftete Schließfächer sind ideal für Umkleidekabinen, Umkleideräume und Sportvereine ) Fuß hoch (6 Zoll für Beine hinzufügen) und Tiefen von 12 Zoll, 15 Zoll und 18 Zoll sind diese robusten Schließfächer in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als unmontierte oder montierte Einheiten erhältlich Ein breites Schließfach ist 12 Zoll breit und drei (3) breite Schließfächer sind 36 Zoll breit, unabhängig von Höhe und Tiefe. 12 Zoll breite, einstöckige, belüftete Schließfächer verfügen über eine verstellbare Hutablage, drei (3) einzelne Wandhaken und eine Decke mit zwei Zacken Haken. Die 45,7 cm tiefen, einstöckigen, belüfteten Schließfächer beinhalten auch eine Kleiderstange, die Kleidungsstücke aufnehmen kann. Schräge Hauben, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllstücke und Schließfächer ohne Beine sind als Optionen auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71000_Series_Vented_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • ProduktgruppeVented - Single Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit