Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner

    Duct S Air Conditioner

    Google-Übersetzung,

    Bleiben Sie flexibel.

    Der Duct S ermöglicht mit seinem schlanken Design und der automatischen Luftmengeneinstellungsfunktion eine flexible Installation.

    Der Duct S bietet eine intelligente Lösung für geringen Wartungsaufwand und eine gleichbleibende Kühl- und Heizleistung für jede Umgebung.

    AC-Funktionen:

    • AUTOMATISCHE LUFTMENGENEINSTELLUNG

      Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an den externen statischen Druck (ESP) des Kanalsystems an, um den gewünschten Luftstrom zu liefern.

    • FLEXIBLE ANWENDUNG

      Wird in 11 Kapazitäten angeboten, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.

    • EINFACHER ZUGRIFF

      Alle internen Komponenten sind von oben, von der Seite oder von der Unterseite des Geräts aus zugänglich.

    • ERWEITERTE INBETRIEBNAHME UND SERVICE

      Der Duct S ist mit einem abnehmbaren EEPROM-Chip auf der Hauptplatine ausgestattet, um Geräteoptionseinstellungen, Seriennummer, Gerätekennzeichnung und andere vor Ort programmierte Daten zu speichern. Dies ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Produktregistrierung und zukünftige Servicearbeiten bei Verwendung der Samsung-Servicesoftware (S-Net Pro2).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduct-s-air-conditioner
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeVRF Indoor Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011580
    • ETIM-NameAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndoor refrigeration units
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 21
    • OmniClassTitelSplit System Air Conditioning Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit