Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Standing Air Conditioner

Floor Standing Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Durchweg erstaunlich.

Standgeräte kompensieren Bedingungen wie hohe Decken oder Fenster und sorgen für eine konstante Kühl- und Heizleistung.

Das Standgerät wird sowohl als freiliegende als auch als verdeckte Ausführung angeboten und wurde so konzipiert, dass es den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht wird.

AC-Funktionen:

  • EINFACHE WARTUNG

    Entfernen Sie einfach den Filter von der Unterseite des Geräts, reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

  • ERWEITERTE INBETRIEBNAHME UND SERVICE

    Das Standgerät ist mit einem abnehmbaren EEPROM-Chip auf der Hauptplatine ausgestattet, um Geräteoptionseinstellungen, Seriennummer, Gerätekennzeichnung und andere vor Ort programmierte Daten zu speichern. Dies ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Produktregistrierung und zukünftige Servicearbeiten bei Verwendung der Samsung-Servicesoftware (S-Net Pro2).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-standing-air-conditioner
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeVRF Indoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011580
  • ETIM-NameAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndoor refrigeration units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 21
  • OmniClassTitelSplit System Air Conditioning Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit