Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Kompakt mit Wirkung.

Das Unterdeckengerät zeichnet sich durch ein schlankes, kompaktes Design und eine flexible Konfiguration aus.

Die Installation unter der Decke oder an einer niedrigen Wand ermöglicht eine effektivere Nutzung des verfügbaren Raums.

AC-Funktionen:

  • ERWEITERTE INBETRIEBNAHME UND SERVICE

    Das Unterdeckengerät ist mit einem abnehmbaren EEPROM-Chip auf der Hauptplatine ausgestattet, um Geräteoptionseinstellungen, Seriennummer, Gerätekennzeichnung und andere vor Ort programmierte Daten zu speichern. Dies ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Produktregistrierung und zukünftige Servicearbeiten bei Verwendung der Samsung-Servicesoftware (S-Net Pro2).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerunder-ceiling-air-conditioner
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeVRF Indoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011580
  • ETIM-NameAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndoor refrigeration units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 21
  • OmniClassTitelSplit System Air Conditioning Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit