Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Google-Übersetzung,

    Installation wandmontiert, ohne Überlauf und mit Loch für einen Korb.

    Spezifikation
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer109790_Flux_100x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • ProduktfamilieFlux
    • Produktgruppewashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)23.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika