Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken an der Unterseite der Arbeitsplatte montiert. kompatibel
    mit Befestigungssatz 47, nicht im Lieferumfang enthalten."

    Spezifikation
    • With embellisher ring

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer118350_Biar_undermount-basin
    • ProduktfamilieBiar
    • Produktgruppewashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)174
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)396
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)9.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUndermounted wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit