Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
    Sanindusa

    NewWCCare F-D low level toilet

    Google-Übersetzung,
    Spezifisches Produkt für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderte
    Spezifikation
    • Compatible toilet seats _not included_ 2296100-New Wccare toilet seat and cover with slowclose system 2295100-New Wccare toilet seat and cover 2293100-New Wccare toilet seat and cover with frontal openning 2291100-New Wccare toilet seat with cover and frontal openning with slowclose system 2291100A-New wccare seat with frontal oppening 2295100A-New wccare seat Compatible water supply sistems _not inluded_ 40133-Switch built-in cistern for low level wc with double flush 445-Quadro built-in cistern for low level wc with double flush 40433-Wallfit built-in cistern for low level wc with double flush 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever 5194941-Eco 3-4 built-in flush valve with horizontal medical lever 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer129011004_NewWccare_F-D-low-level-toilet
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit