Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Look corner wall mounted basin
Look corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Look corner wall mounted basin

    Google-Übersetzung,

    Installation an der Wand. Allseitig glasiert, außer an der Rückseite, am Ablauf und am unteren Stellplatz des Mischers. Mit verziertem Ring. Nicht behoben.

    Spezifikation
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppewashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Breite (mm)445
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)10.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika