Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Sanlife rimflush wall mounted toilet

    3.9 von 5 Sternen3.9(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Haushalt und Gewerbe Mit spülrandlosem Ablaufsystem ohne Spülrand, das die Hygiene fördert erleichtert die WC-Reinigung und reduziert die Keimvermehrung WC-Sitz mit Clip-Off-System leicht zu reinigen und langsam zu schließen
    Spezifikation
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • ProduktfamilieSanlife
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit