Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Google-Übersetzung,
    Wandmontiertes Bidet, leicht zu reinigen. Kleine Größe, die perfekte Lösung für kleine Räume. Haus- und Hotelgebrauch
    Spezifikation
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • ProduktfamilieUrb.y
    • Produktgruppebidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)251
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit