Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Darling New Wand Bidet 224915
Darling New Wand Bidet 224915
Darling New Wand Bidet 224915
Darling New Wand Bidet 224915
Darling New Wand Bidet 224915
    DURAVIT AG

    Darling New Wand Bidet 224915

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Darling New Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDarling-New-Wall-mounted-bidet-540-mm-224915
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit