Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architec Wand Bidet 253115
Architec Wand Bidet 253115
Architec Wand Bidet 253115
Architec Wand Bidet 253115
    DURAVIT AG

    Architec Wand Bidet 253115

    4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Architec Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchitec-bidet-wall-mounted-253115
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste